Luma gen2, Road & street light, 40.5 W, 5400 lm, 3000 K, CRI70, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição média 11, Classe de segurança I, IP66, SRG10-10
BGP702 LED60-4S/730 DM11 DDF27 D18 SRG10
Descrição do Produto
Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Entrada lateral para diâmetro de 42 a 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com DynaDimmer, DynaDimmer com predefinições fixas versão 27, 5400 lm, 40.5 W, 133 lm/W, 3000 K, CRI70, Distribuição média 11, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum, Unidade de ligação de 5 polos