Luma gen2, Road & street light, 79 W, 9100 lm, 3000 K, CRI80, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição média 32, Classe de segurança I, IP66, SRG10-10

BGP703 LED100-4S/830 DM11 DDF27 D18 SRG1

Descrição do Produto

Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Entrada lateral para diâmetro de 42 a 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com DynaDimmer, DynaDimmer com predefinições fixas versão 27, 9100 lm, 79 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribuição média 32, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum, Unidade de ligação de 5 polos

Código de encomenda: 15046100
Código de encomenda completo: 871951415046100