Portugal - Português

Philips TubeLine, Tunnel light, 72 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Distribuição simétrica para túnel, Classe de segurança I, IP66

BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP

Descrição do Produto

Tunnel light, Alumínio, Alumínio, 10800 lm, 72 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Distribuição simétrica para túnel, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Fio com ficha compatível Wieland/Adels, 3 polos, Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 912300023653
Código de encomenda completo: 871869909432400