Philips UniString

Luminárias com píxeis de visualização direta para aplicações arquiteturais criativas e de fachadas multimédia

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A UniString é uma cadeia de visualização direta LED arquitetural de tamanho compacto para montagem em superfície. Foi concebida para o exterior, nomeadamente para aplicações de iluminação arquitetural, fachadas multimédia e outros elementos ao ar livre. O design mecânico robusto, a instalação fácil e as lentes óticas únicas fazem da UniString uma opção ideal para fachadas de edifícios/multimédia, pontes, estádios, teatros, parques de diversões e centros recreativos. Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco regulável. Disponível em distribuições óticas simétricas e assimétricas com a controlo de controlo DMX que oferece aos arquitetos e designers a liberdade necessária para explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

Benefícios

  • Disponível em três tamanhos e três gamas de potência que se adequam a todos os requisitos de aplicação.

  • Design robusto e classificação IP66 para utilização no exterior.

Características

  • Padrão: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K e 4000 K

  • Opcional: 5000 K, cores monocromáticas e branco regulável

Aplicações

  • Pontes, monumentos e fachadas
  • Paisagens
  • Parques e praças

Aviso e segurança

  • Apenas para utilização no exterior

Transferências