Informações sobre gamas de produtos
Descrição
O sistema Philips TUV Amalgam XPT consiste num controlador electrónico que acciona uma lâmpada TUV Amalgam XPT, montada numa manga. As especificações eléctricas são adaptadas à lâmpada, assegurando um desempenho optimizado do sistema Philips TUV Amalgam XPT. Graças à extensa bateria de testes efectuada antes do lançamento de um sistema de lâmpadas, podemos assegurar máxima fiabilidade e uma longa vida útil.
Benefícios
Segurança de uma desinfecção eficaz ao longo da vida útil da lâmpada
Fiabilidade extrema do controlador; com taxa de falhas anual inferior a 1%
Características
Short-wave UV radiation with a peak at 253.7 nm (UVC) for disinfection
Amálgama especial utilizada para a mais alta eficiência numa vasta gama de temperaturas
Aplicações
Aviso e segurança
É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.