TD linear isolado (Touch e DALI) e indústria
Estes drivers são adequados para aplicações de iluminação geral. Estes drivers oferecem alta eficiência, boa qualidade de luz e longa vida útil com total flexibilidade.
Produtos
Produto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
69836200 | - | - | - | - | ||
28785300 | - | - | - | - | ||
28787700 | - | - | - | - | ||
91964000 | - | - | - | - | ||
96286800 | - | - | - | - |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Os drivers Xitanium isolados/SELV são ideais para sistemas de interior lineares. Estes drivers estão disponíveis em DALI, DALI Industry ou sem interface de controlo. A corrente de saída pode ser definida através da configuração DALI/NFC ou de um resistor de LED externo. Estes drivers apresentam uma baixa ondulação da corrente de saída de até 4% para frequências altas e baixas, bem como especificações de baixo consumo no modo de espera.
Benefícios
A baixa ondulação de corrente de saída garante que não haja interferência com sistemas de segurança, telemóveis, câmaras web ou leitores de códigos de barras.
Estes drivers oferecem uma ampla gama de funcionalidades, facilitando a integração no design e simplificando o processo de aprovação.
Características
Gama completa de drivers DALI programáveis e reguláveis.
Garantia do sistema de cinco anos
Aplicações
Aviso e segurança
Avisos de segurança e instruções de instalação devem ser levados em consideração durante os processos de projeto, fabricação e instalação.
Evite tocar em peças sob tensão.