Janela de fluxo fixa linear isolada e indústria
Os drivers Philips são adequados para aplicações de iluminação profissional e geral. Estes drivers oferecem alta eficiência, boa qualidade de luz e longa vida útil.
Produtos
Produto | Comparar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
69838600 | - | - | - | - | ||
96282000 | - | - | - | - | ||
38509200 | - | - | - | - | ||
38511500 | - | - | - | - | ||
38505400 | - | - | - | - | ||
38507800 | - | - | - | - |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Os drivers Xitanium isolados são ideais para sistemas de interior lineares. Estes drivers estão disponíveis em duas versões, uma com uma única corrente de saída fixa e outra com múltiplas correntes de saída fixas, que podem ser definidas manualmente por meio de um DipSwitch. Estes drivers apresentam uma baixa ondulação da corrente de saída de até 4% para frequências altas e baixas, bem como especificações de baixo consumo no modo de espera.
Benefícios
A baixa ondulação de corrente de saída garante que não haja interferência com sistemas de segurança, telemóveis, câmaras web ou leitores de códigos de barras.
Estes drivers oferecem uma ampla gama de funcionalidades, facilitando a integração no design e simplificando o processo de aprovação.
Características
Garantia do sistema de cinco anos
Vida útil de 100.000 horas
Aplicações
Aviso e segurança
Avisos de segurança e instruções de instalação devem ser levados em consideração durante os processos de projeto e fabricação.
Evite tocar em peças sob tensão.