Informações sobre gamas de produtos
Descrição
A nova gama de corrente única não isolada CertaDrive foi concebida para uma iluminação ideal e é perfeita para aplicações de alto volume. A linha oferece uma combinação popular de vout/Iout, dimensões pequenas e vida útil de 50 mil horas na Tcase-life. A gama é constituída por versões que são adequadas para o funcionamento de emergência em DC e versões padrão sem esta funcionalidade. Para os clientes que preferem mais flexibilidade, as versões de dipswitch CertaDrive, com quatro possíveis correntes de saída, podem ser interessantes.
Benefícios
Produção fácil e rápida devido a corrente simples e fixa
Liberdade de design possibilitada pelas menores dimensões do controlador (210x30x21 mm)
Características
Vida útil de 50 000 horas e 3 anos de garantia
Aplicável a luminárias à prova de água, luminárias encastradas, de montagem à superfície e suspensas em escritórios e campânulas