Controladores LED Xitanium - SR (Sensor Ready)

Tecnologia fiável de elevado desempenho para aplicações LED extremas e conectadas

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os nossos novos drivers Philips Xtreme Sensor Ready (SR) são ideais para utilização em aplicações em exterior. Estes robustos drivers possuem a interface SR e podem ser utilizados em combinação com células fotoelétricas inteligentes ou com os muitos sistemas de gestão de cidade inteligente desenvolvidos pelos nossos parceiros certificados para SR. A fonte de alimentação integrada, a medição de energia precisa e o diagnóstico alargado reduzem o número de componentes e simplificam significativamente o design. A integração também aumenta a fiabilidade do sistema. Em combinação com o novo conector SR universal, estes drivers oferecem soluções preparadas para o futuro para as capacidades de investimento faseado das autoridades municipais.

Benefícios

  • Em conformidade com Sensor Ready e D4i, ideais para utilização com sensores aplicados em sistemas de iluminação para exterior e industriais

  • Fontes de alimentação duplas integradas para alimentar sensores e rádios sem fios diretamente a partir do controlador, especificações abertas para todos os OEMs, simplificando a integração de sensores na luminária

Características

  • Certificados de acordo com a norma intra-luminária D4i da DIIA

  • SimpleSet, interface de configuração sem fios

Aplicações

  • Exterior
  • Indústria