Controladores LED Xitanium - reguláveis de 1-10 V
Tecnologia fiável de elevado desempenho para aplicações LED extremas
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Os drivers de LED de corrente única Philips Xitanium Xtreme trazem desempenho, custo-benefício, vida útil longa e fiabilidade para aplicações exigentes de iluminação LED industrial e externa. Ideal para iluminação rodoviária, iluminação de ruas urbanas, iluminação de área e com projetores, campânulas e túneis. São projetados para serem fáceis de integrar nas luminárias. A saída de luz é totalmente ajustável através de uma interface de escurecimento analógico de 1 a 10 V.
Benefícios
Fiabilidade, impermeabilidade e robustez comprovadas que garantem uma baixa manutenção de luminárias ao longo do tempo
Tamanho extremamente compacto, adequados a uma vasta gama de luminárias
Características
Robustez comprovada e design fiável do controlador eletrónico
Mais alta eficiência com base em tecnologia avançada