Controladores LED Xitanium - CR (Connected Ready)

Tecnologia fiável de elevado desempenho para aplicações LED extremas

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os controladores LED Xtreme Connected Ready da Philips estão totalmente em conformidade com a certificação D4i, que também abrange a certificação DALI-2. É a solução ideal para transformar as suas luminárias de exterior em luminárias inteligentes, oferecendo todos os requisitos de controlo e alimentação com as suas fontes de alimentação duplas integradas para controladores e sensores. Além disso, estes controladores LED inteligentes oferecem a capacidade de armazenar e comunicar uma vasta gama de dados de luminárias, energia e diagnóstico num formato normalizado.

Benefícios

  • Ideal para aplicações de iluminação IoT e DALI no exterior (até 15 metros)

  • A melhor eficiência do controlador da sua classe, permitindo elevadas poupanças de energia

Características

  • Certificado D4i e DALI-2 (peças DALI 150, 250, 251, 252 e 253)

  • DALI externo, com proteção de interface DALI de 800V

Aplicações

  • Iluminação rodoviária e de rua
  • Iluminação urbana, residencial e decorativa
  • Iluminação industrial
  • Iluminação de túneis