Signify Sensores e controladores integrados em luminárias Signify Interact
Iluminação fácil, eficaz e inteligente para todos.
Produtos
| Produto | Comparar | |
|---|---|---|
SC100B/02 SR Transceiver WH32195300 | ||
SC200B/02 SR Sensor WH32197700 | ||
SC200B/02 SR Sensor BL32199100 | ||
MPS3220/05 OCC-DL IA DALI WH 12M S34060200 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
Tire partido da comodidade e simplicidade dos sensores sem fios integrados nas luminárias Interact Ready. Desfrute do controlo automático com base na deteção de ocupação e na variação da luz natural, tudo sem necessidade de instalação de controladores ou sensores no terreno. Além disso, com a planificação e a replanificação fáceis através da aplicação Interact, pode personalizar o seu sistema de iluminação sem se preocupar com restrições de cablagem. Diga adeus às instalações demoradas e olá às poupanças de energia sem complicações. Faça a escolha inteligente e escolha sensores sem fios integrados em luminárias Interact Ready para uma experiência de iluminação verdadeiramente optimizada.