Xitanium CertaFlux DLM Slim 1000lm 850 6" G2

產品說明

Xitanium CertaFlux DLM Slim 1000lm 850 6" G2

: 929003390780
完整訂單代碼: 692234194599100

規格

光通量
1,260 lm
初始色彩一致性
6
相關色溫 (標稱)
5000 K
光效 (額定) (標準)
127.3 lm/W
演色性指數 (CRI)
80

下載

傳單

產品資料表
CertaFlux-DLM-Slim-1000lm-6-G2-2026-10-13.pdf pdf 1.0 MB

介紹手冊

指南內設計
Design-in Guide pdf 1.1 MB

視覺效果

Product-Photographs-929003390780_EU
多種資產 - Visuals

其他

CB Certificate pdf 148.3 kB
CE Certificate pdf 413.3 kB