Xitanium CertaFlux DLM Slim 600lm 865 4" G2

產品說明

Xitanium CertaFlux DLM Slim 600lm 865 4" G2

: 929003390080
完整訂單代碼: 692234194585400

規格

光通量
690 lm
初始色彩一致性
6
相關色溫 (標稱)
6500 K
光效 (額定) (標準)
104.5 lm/W
演色性指數 (CRI)
80

下載

傳單

產品資料表
CertaFlux-DLM-Slim-600lm-4-G2-2026-10-13.pdf pdf 1004.2 kB

介紹手冊

指南內設計
Design-in Guide pdf 1.1 MB

視覺效果

Product-Photographs-929003390080_EU
多種資產 - Visuals

其他

CE Certificate pdf 413.3 kB
CB Certificate pdf 148.3 kB