Xitanium CertaFlux DLM Slim 600lm 830 4" G2

產品說明

Xitanium CertaFlux DLM Slim 600lm 830 4" G2

: 929003389780
完整訂單代碼: 692234194579300

規格

光通量
670 lm
初始色彩一致性
6
相關色溫 (標稱)
3000 K
光效 (額定) (標準)
101.5 lm/W
演色性指數 (CRI)
80

下載

傳單

產品資料表
CertaFlux-DLM-Slim-600lm-4-G2-2026-10-13.pdf pdf 1004.2 kB

介紹手冊

指南內設計
Design-in Guide pdf 1.1 MB

視覺效果

Product-Photographs-929003389780_EU
多種資產 - Visuals

其他

CB Certificate pdf 148.3 kB
CE Certificate pdf 413.3 kB