Philips CertaFlux DLM Slim 1000lm 850 6" G2

產品說明

Philips CertaFlux DLM Slim 1000lm 850 6" G2

: 929003390780
完整訂單代碼: 692234194599100

規格

光通量
1,260 lm
初始色彩一致性
6
相關色溫 (標稱)
5000 K
光效 (額定) (標準)
127.3 lm/W
演色性指數 (CRI)
80

下載

傳單

產品資料表
CertaFlux DLM Slim 1000lm 6" G2 datasheet pdf 2.1 MB

視覺效果

Product-Photographs-929003390780_EU
多種資產 - Visuals

其他

CE Certificate pdf 240.9 kB