Xitanium Surge 10kV Protector Class-I serial

產品說明

Xitanium Surge 10kV Protector Class-I serial

: 929003882006
完整訂單代碼: 872016938703400

規格

標準使用壽命
100,000 h

下載

傳單

產品資料表
929003882006-Xitanium-Surge-10kV-Protector-Class-I-serial.pdf pdf 865.7 kB

視覺效果

Product-Photographs-929003882006_EU
多種資產 - Visuals
CAD 圖紙
Step file surge 10kV Protector serial zip 168.6 kB

其他

929003882006-Surge-10kV-Protector-Class-I-serial-UKCA.pdf pdf 185.0 kB
929003882006-Surge-10kV-Protector-Class-I-serial-CE.pdf pdf 407.5 kB
929003882006-Surge-10kV-Protector-Class-I-serial-TUV.pdf pdf 1.7 MB