Philips Xi 40W/m 0.9-1.05A 42V DS S TD 230V

產品說明

Philips Xi 40W/m 0.9-1.05A 42V DS S TD 230V

: 929003425280
完整訂單代碼: 692234198019000

規格

  • 輸出電流漣波 (最大值)
    4 %
  • 輸出電流 (最大)
    1050 mA
  • 開路電壓 (DC) (最大)
    60 V
  • 輸出功率 (最大)
    40 W
  • 輸出功率 (標稱)
    40 W
  • 輸出功率 (最小)
    27 W
  • 輸出電流 (最小)
    900 mA
  • 輸出電壓 (最大)
    42 V
  • 輸出電壓 (最小)
    30 V
  • 保護等級 IEC
    安全等級 I/II
  • 可調輸出電流
    撥碼開關

下載

產品系列

產品