Philips Xi 25W/m 0.45-0.6A 42V DS S TD 230V
產品說明
Philips Xi 25W/m 0.45-0.6A 42V DS S TD 230V
規格
- 輸出電流漣波 (最大值) 4 %
- 輸出電流 (最大) 600 mA
- 開路電壓 (DC) (最大) 60 V
- 輸出功率 (最大) 25.2 W
- 輸出功率 (標稱) 25.2 W
- 輸出功率 (最小) 14.85 W
- 輸出電流 (最小) 450 mA
- 輸出電壓 (最大) 42 V
- 輸出電壓 (最小) 30 V
- 保護等級 IEC 安全等級 I/II
- 可調輸出電流 撥碼開關