Philips XI FP 220W 0.2-1.0A SNLDAE 230V C170 SXT

產品說明

Philips XI FP 220W 0.2-1.0A SNLDAE 230V C170 SXT

: 929002852206
完整訂單代碼: 871951430138200

規格

  • 標準使用壽命
    100,000 h
  • 照明技術
    LED
  • 隔離等級
    隔離型/SELV

下載

產品系列

產品