產品
929001693706
電源
36
輸出電壓 (Vdc)
220
輸出電流 (毫安培)
400
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
929001693806
電源
75
輸出電壓 (Vdc)
220
輸出電流 (毫安培)
700
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
929003410506
電源
35
輸出電壓 (Vdc)
220
輸出電流 (毫安培)
350
Adjustable Output Current
DALI
SimpleSet/NFC
SimpleSet/NFC
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
929003410606
電源
60
輸出電壓 (Vdc)
220
輸出電流 (毫安培)
500
Adjustable Output Current
DALI
SimpleSet/NFC
SimpleSet/NFC
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
929003410706
電源
60
輸出電壓 (Vdc)
300
輸出電流 (毫安培)
350
Adjustable Output Current
DALI
SimpleSet/NFC
SimpleSet/NFC
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
929003410806
電源
90
輸出電壓 (Vdc)
220
輸出電流 (毫安培)
700
Adjustable Output Current
DALI
SimpleSet/NFC
SimpleSet/NFC
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
6 個項目
產品系列資訊
描述
Xitanium 非隔離連接驅動器是連接線性室內系統的核心。 這些智慧型驅動器可用於 Sensor Ready (D4i) 和 MasterConnect 控制介面。 這些驅動器提供高頻低頻均適用、最多 4% 的低輸出電流波動,且待機規格低。
優勢
Xitanium LED 線性 LED SR 驅動器不僅為 LED 照明提供電源轉換,而且提供整合電源和能源電表功能,讓使用者能夠提供可操作的營運資料,例如能耗。
無需電源箱或電源轉換。
功能
五年系統保固
100,000 小時使用壽命
應用
警告與安全
在設計、製造和安裝過程中必須考慮安全警告和安裝說明。