Xitanium CertaFlux DLM Slim 2000lm 865 8" G2

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Xitanium CertaFlux DLM Slim 2000lm 865 8" G2

รหัสการสั่งซื้อ: 929003391680
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 692234194617200

ข้อมูลจำเพาะ

Luminous Flux
2,210 lm
Color Consistency Initial
6
Correlated Color Temperature (Nom)
6500 K
Luminous Efficacy (rated) (Nom)
133.9 lm/W
Color rendering index (CRI)
80

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
CertaFlux-DLM-Slim-2000lm-8-G2-2026-10-13.pdf pdf 1021.9 kB

เอกสารแนะนำ

คู่มือ Design In
Design-in Guide pdf 1.1 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-929003391680_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

อื่น ๆ

ใบรับรอง
CB Certificate pdf 148.3 kB
ใบรับรอง
CE Certificate pdf 413.3 kB