Philips Fortimo SLM C 930 PW 1319 L23 2828 G8UHE
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
Philips Fortimo SLM C 930 PW 1319 L23 2828 G8UHE
ข้อมูลจำเพาะ
- Luminous Flux 4,050 lm
- Color Consistency Initial 2
- Correlated Color Temperature (Nom) 3000 K
- Luminous Efficacy (rated) (Nom) 193 lm/W
- Color rendering index (CRI) 90
- CoB LES (mm) 23 mm