Philips Fortimo SLM C 935 PW 1216 L23 2828 G8

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips Fortimo SLM C 935 PW 1216 L23 2828 G8

รหัสการสั่งซื้อ: 929003953301
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872110307837700

ข้อมูลจำเพาะ

  • Luminous Flux
    7,965 lm
  • Color Consistency Initial
    3
  • Correlated Color Temperature (Nom)
    3500 K
  • Luminous Efficacy (rated) (Nom)
    142 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    90
  • CoB LES (mm)
    23 mm

ดาวน์โหลด

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์