Philips Fortimo SLM C 830 PW 1216 L23 2828 G8

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips Fortimo SLM C 830 PW 1216 L23 2828 G8

รหัสการสั่งซื้อ: 929003952701
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872110307819300

ข้อมูลจำเพาะ

Luminous Flux
9,015 lm
Color Consistency Initial
3
Correlated Color Temperature (Nom)
3000 K
Luminous Efficacy (rated) (Nom)
160 lm/W
Color rendering index (CRI)
80
CoB LES (mm)
23 mm

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
Datasheet Fortimo-SLM-C-8xx-1216-L23-2828-G8-2025-03-13 pdf 2.1 MB
แผ่นพับ
Fortimo SLM Design In Guide 20251128 pdf 10.4 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-929003952701_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
แบบ CAD
CAD files - Fortimo SLM G8N Standard zip 3.0 MB

อื่น ๆ

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
EU Declaration of conformity (DOC) 2025A0018 pdf 430.1 kB
ใบรับรอง
Certificate DK-149987-M2-UL pdf 558.9 kB
ใบรับรอง
Certificate FORT-2024-0002 pdf 304.4 kB
ใบรับรอง
Certificate ENEC-04791-P1-PLUS pdf 670.8 kB
ใบรับรอง
Certificate ENEC-04756-M2 pdf 634.8 kB