Philips Fortimo SLM C 830 1204 L09 1619 G8

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips Fortimo SLM C 830 1204 L09 1619 G8

รหัสการสั่งซื้อ: 929003941701
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872110307489800

ข้อมูลจำเพาะ

  • Luminous Flux
    2,150 lm
  • Color Consistency Initial
    3
  • Correlated Color Temperature (Nom)
    3000 K
  • Luminous Efficacy (rated) (Nom)
    156 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    80
  • CoB LES (mm)
    9 mm

ดาวน์โหลด

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์