Philips Fortimo SLM C 930 1205 L13 2024 G8 HE

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips Fortimo SLM C 930 1205 L13 2024 G8 HE

รหัสการสั่งซื้อ: 929003888780
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872016937780600

ข้อมูลจำเพาะ

  • Luminous Flux
    2,890 lm
  • Color Consistency Initial
    2
  • Correlated Color Temperature (Nom)
    3000 K
  • Luminous Efficacy (rated) (Nom)
    166 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    90
  • CoB LES (mm)
    13 mm

ดาวน์โหลด

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์