Philips Fortimo SLM C 930 PC 1203 L09 1619 G8 HE

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips Fortimo SLM C 930 PC 1203 L09 1619 G8 HE

รหัสการสั่งซื้อ: 929003886480
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872016937711000

ข้อมูลจำเพาะ

Luminous Flux
1,525 lm
Color Consistency Initial
2
Correlated Color Temperature (Nom)
3000 K
Luminous Efficacy (rated) (Nom)
147 lm/W
Color rendering index (CRI)
90
CoB LES (mm)
9 mm

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
Datasheet Fortimo-SLM-C-9xx-1203-L09-1619-G8-HE-2024-10-11 pdf 2.1 MB
แผ่นพับ
Fortimo SLM Design In Guide 20251128 pdf 10.4 MB

เอกสารแนะนำ

เอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
Declaration of conformity - Fortimo SLM C 930 PC 1203 L09 1619 G8 HE pdf 361.8 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929003886480_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
แบบ CAD
Fortimo SLM G8HE CAD files zip 116.6 kB

อื่น ๆ

ใบรับรอง
Fortimo SLM G8(N)HE ENEC-04756-M1 pdf 583.4 kB
ใบรับรอง
Fortimo SLM G8 HE DK-149987-M1-UL pdf 459.3 kB