Philips Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G8 HE

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G8 HE

รหัสการสั่งซื้อ: 929003885680
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872016937687800

ข้อมูลจำเพาะ

  • Luminous Flux
    1,575 lm
  • Color Consistency Initial
    2
  • Correlated Color Temperature (Nom)
    2700 K
  • Luminous Efficacy (rated) (Nom)
    151 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    90
  • CoB LES (mm)
    9 mm

ดาวน์โหลด

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์