Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L09A 1919 G7N

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L09A 1919 G7N

รหัสการสั่งซื้อ: 929003452680
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872016923661500

ข้อมูลจำเพาะ

  • Luminous Flux
    1,185 lm
  • Color Consistency Initial
    3
  • Correlated Color Temperature (Nom)
    2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 6500 K
  • Luminous Efficacy (rated) (Nom)
    110 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    90
  • CoB LES (mm)
    9 mm

ดาวน์โหลด

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์