Philips CertaFlux DLM Slim 2000lm 865 8" G2
การดาวน์โหลดยอดนิยม
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
Philips CertaFlux DLM Slim 2000lm 865 8" G2
ข้อมูลจำเพาะ
- Luminous Flux
- 2,210 lm
- Color Consistency Initial
- 6
- Correlated Color Temperature (Nom)
- 6500 K
- Luminous Efficacy (rated) (Nom)
- 133.9 lm/W
- Color rendering index (CRI)
- 80