Philips CertaFlux DLM Slim 2000lm 850 8" G2
การดาวน์โหลดยอดนิยม
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
Philips CertaFlux DLM Slim 2000lm 850 8" G2
ข้อมูลจำเพาะ
- Luminous Flux 2,210 lm
- Color Consistency Initial 6
- Correlated Color Temperature (Nom) 5000 K
- Luminous Efficacy (rated) (Nom) 133.9 lm/W
- Color rendering index (CRI) 80