Philips CertaFlux DLM Slim 1000lm 865 6" G2

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips CertaFlux DLM Slim 1000lm 865 6" G2

รหัสการสั่งซื้อ: 929003390880
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 692234194601100

ข้อมูลจำเพาะ

  • Luminous Flux
    1,260 lm
  • Color Consistency Initial
    6
  • Correlated Color Temperature (Nom)
    6500 K
  • Luminous Efficacy (rated) (Nom)
    127.3 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    80

ดาวน์โหลด

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์