Philips CertaFlux DLM Slim 1000lm 850 6" G2

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips CertaFlux DLM Slim 1000lm 850 6" G2

รหัสการสั่งซื้อ: 929003390780
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 692234194599100

ข้อมูลจำเพาะ

Luminous Flux
1,260 lm
Color Consistency Initial
6
Correlated Color Temperature (Nom)
5000 K
Luminous Efficacy (rated) (Nom)
127.3 lm/W
Color rendering index (CRI)
80

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
CertaFlux DLM Slim 1000lm 6" G2 datasheet pdf 2.1 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-929003390780_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

อื่น ๆ

ใบรับรอง
CE Certificate pdf 240.9 kB