Philips CertaFlux DLM Slim 1000lm 830 6" G2

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips CertaFlux DLM Slim 1000lm 830 6" G2

รหัสการสั่งซื้อ: 929003390580
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 692234194595300

ข้อมูลจำเพาะ

Luminous Flux
1,200 lm
Color Consistency Initial
6
Correlated Color Temperature (Nom)
3000 K
Luminous Efficacy (rated) (Nom)
121.2 lm/W
Color rendering index (CRI)
80

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
CertaFlux DLM Slim 1000lm 6" G2 datasheet pdf 2.1 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-929003390580_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

อื่น ๆ

ใบรับรอง
CE Certificate pdf 240.9 kB