Philips CertaFlux DLM Slim 600lm 840 4" G2

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips CertaFlux DLM Slim 600lm 840 4" G2

รหัสการสั่งซื้อ: 929003389880
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 692234194581600

ข้อมูลจำเพาะ

  • Luminous Flux
    690 lm
  • Color Consistency Initial
    6
  • Correlated Color Temperature (Nom)
    4000 K
  • Luminous Efficacy (rated) (Nom)
    104.5 lm/W
  • Color rendering index (CRI)
    80

ดาวน์โหลด

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์