Philips Fortimo LED Strip iXt 2ft HF 850 FC HV7

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips Fortimo LED Strip iXt 2ft HF 850 FC HV7

รหัสการสั่งซื้อ: 929004010306
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872110312245200

ข้อมูลจำเพาะ

Luminous Flux (Max)
4,240 lm
Luminous Flux (Min)
3,940 lm
Luminous Flux
4,000 lm
Life to 70% Lumen Maintenance
100,000 hour(s)
Color Consistency Initial
3
Correlated Color Temperature (Nom)
5000 K
Luminous Efficacy (rated) (Nom)
185 lm/W
Color rendering index (CRI)
80

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
Fortimo LED Strip iXt 2ft HF FC HV7 Datasheet pdf 1.3 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-929004010306_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals
แบบ CAD
CAD Drawing zip 2.1 MB

อื่น ๆ

ใบรับรอง
ENEC Plus Certificate pdf 599.9 kB
ใบรับรอง
UL Certificate pdf 396.8 kB
ใบรับรอง
ENEC Certificate pdf 553.6 kB