Xitanium 30W/m 0.35-0.7A 42V DS I HE230V

ใหม่

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Xitanium 30W/m 0.35-0.7A 42V DS I HE230V

รหัสการสั่งซื้อ: 929004839801
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872110312060100

ข้อมูลจำเพาะ

Input Voltage
230 V
Output Current Ripple (Max)
3 %
Output Current (Max)
700 mA
Open Circuit Voltage (DC) (Max)
60 V
Output Power (Max)
30 W
Output Power (Min)
10.5 W
Output Current (Min)
350 mA
Output Voltage (Max)
42 V
Output Voltage (Min)
30 V
Protection class IEC
Safety class I/II

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
929004839801-Xitanium-Xitanium-30Wm-035-07A-42V-DS-I-HE230V-20260723-PDS.pdf pdf 1.5 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-929004839801_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

อื่น ๆ

ใบรับรอง
929004839801-Xitanium-30Wm-035-07A-42V-DS-I-HE230V-RCM.pdf pdf 287.0 kB
ใบรับรอง
929004839801-Xitanium-30Wm-035-07A-42V-DS-I-HE230V-ENEC.pdf pdf 2.3 MB
ใบรับรอง
929004839801-Xitanium-30Wm-035-07A-42V-DS-I-HE230V-CE.pdf pdf 244.8 kB
ใบรับรอง
929004839801-Xitanium-30Wm-035-07A-42V-DS-I-HE230V-UKCA.pdf pdf 208.7 kB
ใบรับรอง
929004839801-Xitanium-30Wm-035-07A-42V-DS-I-HE230V-CB.pdf pdf 141.6 kB
ใบรับรอง
929004839801-Xitanium-30Wm-035-07A-42V-DS-I-HE230V-SL.pdf pdf 103.9 kB
ใบรับรอง
929004839801-Xitanium-30Wm-035-07A-42V-DS-I-HE230V-CCC.pdf pdf 2.9 MB