Xitanium 20W/m 0.15-0.5A 42V DS I HE230V
ใหม่
การดาวน์โหลดยอดนิยม
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
Xitanium 20W/m 0.15-0.5A 42V DS I HE230V
ข้อมูลจำเพาะ
- Input Voltage
- 230 V
- Output Current Ripple (Max)
- 3 %
- Output Current (Max)
- 500 mA
- Open Circuit Voltage (DC) (Max)
- 60 V
- Output Power (Max)
- 20 W
- Output Power (Min)
- 4.5 W
- Output Current (Min)
- 150 mA
- Output Voltage (Max)
- 42 V
- Output Voltage (Min)
- 30 V
- Protection class IEC
- Safety class I/II