Xitanium 40W/m 0.7-1.05A 42V DS S HE230V
ใหม่
การดาวน์โหลดยอดนิยม
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
Xitanium 40W/m 0.7-1.05A 42V DS S HE230V
ข้อมูลจำเพาะ
- Input Voltage
- 230 V
- Output Current Ripple (Max)
- 3 %
- Output Current (Max)
- 1050 mA
- Open Circuit Voltage (DC) (Max)
- 60 V
- Output Power (Max)
- 40 W
- Output Power (Min)
- 21 W
- Output Current (Min)
- 700 mA
- Output Voltage (Max)
- 42 V
- Output Voltage (Min)
- 30 V
- Protection class IEC
- Safety class I/II