Xitanium 20W/m 0.15-0.5A 42V DS S HE230V

ใหม่

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Xitanium 20W/m 0.15-0.5A 42V DS S HE230V

รหัสการสั่งซื้อ: 929004839401
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 872110312052600

ข้อมูลจำเพาะ

Input Voltage
230 V
Output Current Ripple (Max)
3 %
Output Current (Max)
500 mA
Open Circuit Voltage (DC) (Max)
60 V
Output Power (Max)
20 W
Output Power (Min)
4.5 W
Output Current (Min)
150 mA
Output Voltage (Max)
42 V
Output Voltage (Min)
30 V
Protection class IEC
Safety class I/II

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
929004839401-Xitanium-Xitanium-20Wm-015-05A-42V-DS-S-HE230V-20260709-PDS.pdf pdf 2.0 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-929004839401_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

อื่น ๆ

ใบรับรอง
929004839401-Xitanium-20Wm-015-05A-42V-DS-S-HE230V-CE.pdf pdf 244.8 kB
ใบรับรอง
929004839401-Xitanium-20Wm-015-05A-42V-DS-S-HE230V-SL.pdf pdf 103.9 kB
ใบรับรอง
929004839401-Xitanium-20Wm-015-05A-42V-DS-S-HE230V-RCM.pdf pdf 281.8 kB
ใบรับรอง
929004839401-Xitanium-20Wm-015-05A-42V-DS-S-HE230V-ENEC.pdf pdf 2.3 MB
ใบรับรอง
929004839401-Xitanium-20Wm-015-05A-42V-DS-S-HE230V-UKCA.pdf pdf 208.7 kB
ใบรับรอง
929004839401-Xitanium-20Wm-015-05A-42V-DS-S-HE230V-CB.pdf pdf 141.6 kB
ใบรับรอง
929004839401-Xitanium-20Wm-015-05A-42V-DS-S-HE230V-CCC.pdf pdf 2.9 MB