Xitanium 38W/m 0.9A 42V SC 230V

ใหม่

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Xitanium 38W/m 0.9A 42V SC 230V

รหัสการสั่งซื้อ: 929002113406
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 871869970217500

ข้อมูลจำเพาะ

Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Lighting Technology
LED
Isolation Class
Isolated/SELV

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
929002113406-Xitanium-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-20260609-PDS.pdf pdf 616.7 kB

การมองเห็น

Product-Photographs-929002113406_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

อื่น ๆ

ใบรับรอง
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-ENEC.pdf pdf 2.3 MB
ใบรับรอง
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-CCC1.pdf pdf 2.9 MB
ใบรับรอง
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-CB.pdf pdf 165.7 kB
ใบรับรอง
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-RCM1.pdf pdf 230.0 kB
ใบรับรอง
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-CCC4.pdf pdf 2.9 MB
ใบรับรอง
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-CCC3.pdf pdf 2.9 MB
ใบรับรอง
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-CE.pdf pdf 244.0 kB
ใบรับรอง
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-UKCA.pdf pdf 175.2 kB
ใบรับรอง
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-CCC2.pdf pdf 3.0 MB
ใบรับรอง
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-CCC5.pdf pdf 2.5 MB
ใบรับรอง
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-CCC6.pdf pdf 2.5 MB
ใบรับรอง
929002113406-Xitanium-38Wm-09A-42V-SC-230V-RCM2.pdf pdf 228.7 kB