Philips Xi RHB 200W 0.50-0.83A DIMAUX DSTWE 129S

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips Xi RHB 200W 0.50-0.83A DIMAUX DSTWE 129S

รหัสการสั่งซื้อ: 929004863801
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 692234198400600

ข้อมูลจำเพาะ

Input Voltage
230 V
Output Current Ripple (Max)
5 %
Output Current (Max)
830 mA
Open Circuit Voltage (DC) (Max)
380 V
Output Power (Max)
200 W
Output Power (Min)
100 W
Output Current (Min)
500 mA
Output Voltage (Max)
300 V
Output Voltage (Min)
200 V
Protection class IEC
Safety class I

ดาวน์โหลด

แผ่นพับ

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์
Xi RHB 200W 0.50-0.83A DIMAUX DSTWE 129S pdf 4.3 MB

การมองเห็น

Product-Photographs-929004863801_EU
เนื้อหาหลายรายการ - Visuals

อื่น ๆ

ใบรับรอง
Xi RHB 200W 0.50-0.83A DIMAUX DSTWE 129S zip 5.6 MB