Philips Xi RHB 120W 0.30-0.50A DIMAUX DSTWE 129S
การดาวน์โหลดยอดนิยม
คำบรรยายผลิตภัณฑ์
Philips Xi RHB 120W 0.30-0.50A DIMAUX DSTWE 129S
ข้อมูลจำเพาะ
- Input Voltage
- 230 V
- Output Current Ripple (Max)
- 5 %
- Output Current (Max)
- 500 mA
- Open Circuit Voltage (DC) (Max)
- 380 V
- Output Power (Max)
- 120 W
- Output Power (Min)
- 60 W
- Output Current (Min)
- 300 mA
- Output Voltage (Max)
- 300 V
- Output Voltage (Min)
- 200 V
- Protection class IEC
- Safety class I