Philips Xi LP 40W 0.3-1.05A S1 WL I125

ใหม่

คำบรรยายผลิตภัณฑ์

Philips Xi LP 40W 0.3-1.05A S1 WL I125

รหัสการสั่งซื้อ: 929003876580
รหัสการสั่งซื้อแบบเต็ม: 694197061241800

ข้อมูลจำเพาะ

  • Output Current Ripple (Max)
    4 %
  • Output Current (Max)
    1050 mA
  • Open Circuit Voltage (DC) (Max)
    78 V
  • Output Power (Max)
    40 W
  • Output Power (Min)
    2 W
  • Output Current (Min)
    300 mA
  • Output Voltage (Max)
    56 V
  • Output Voltage (Min)
    28 V
  • Protection class IEC
    Safety class I

ดาวน์โหลด

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์