Xitanium LED Xtreme drivers - SR (Sensor Ready)

可靠的高效能技術,滿足需求極端化的連線 LED 應用場合

產品

功率
75
輸出電壓 (Vdc)
150
輸出電流 (毫安培)
700
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
功率
75
輸出電壓 (Vdc)
108
輸出電流 (毫安培)
1050
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
功率
150
輸出電壓 (Vdc)
283
輸出電流 (毫安培)
700
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
功率
150
輸出電壓 (Vdc)
214
輸出電流 (毫安培)
1050
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
功率
75
輸出電壓 (Vdc)
108
輸出電流 (毫安培)
1050
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
功率
75
輸出電壓 (Vdc)
150
輸出電流 (毫安培)
1050
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
功率
110
輸出電壓 (Vdc)
220
輸出電流 (毫安培)
1050
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected
功率
22
輸出電壓 (Vdc)
48
輸出電流 (毫安培)
1050
調光控制
數位可定址照明介面 (DALI)
IP 等級
IP20 | Finger-protected

產品系列資訊

描述

我們全新的 Philips Xtreme 互動感應器 (SR) 驅動器非常適合用於戶外應用。這些堅固耐用的驅動器配備 SR 介面,可以搭配智慧光電池,或多種經我們 SR 認證合作夥伴所研發的智慧城市管理系統組合使用。採用整合電源、精密電表和擴充型診斷功能,減少元件計數,大幅簡化設計。這項整合特色同時提高系統可靠性。這些驅動器結合全新通用 SR 連接器,能夠提供與時俱進的解決方案,滿足市政機關不同階段的投資需求。

優勢

  • 互動感應器和 D4i 相容性,非常適合搭配戶外和工業照明系統中的感應器使用

  • 提供整合式電源至電源感應器,以及從驅動程式的直接無線供電等雙解決方案,開放規格適用於所有 OEM,簡化整合感應器與燈具的步驟

功能

  • DIIA 燈具內標準 D4i 認證

  • SimpleSet,無線設定介面

應用

  • 戶外
  • 工業照明

下載

傳單

指南內設計
Design-in Guide pdf 866.9 kB

視覺效果

Family-Photographs-Xitanium LED Xtreme drivers - SR (Sensor Ready)
多種資產 - Visuals