Producten
Product | Vergelijken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8711500612625 | 80 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
8711500612816 | 100 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
8711500615725 | 62 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Buisvormige lagedruk gasontladingslampen.
Voordelen
Past het best bij photosensitizers
Hoogste output op bestraald oppervlak
Kenmerken
interne coating met een witte fluorescentiepoeder om de korte golf UV-straling in nuttige actinische straling
geeft straling in het stralingsgebied tussen de 380 - 480 nm met een maximum op 420 nm
Toepassingen
Waarschuwingen en veiligheid
Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.