Xitanium LED-drivers - CR (Connected Ready)
Betrouwbare technologie met hoge prestaties voor extreme LED-toepassingen
Producten
Product | Vergelijken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8720169343344 | - | - | - | - | ||
8720169343368 | - | - | - | - | ||
8720169343382 | - | - | - | - | ||
8720169391857 | - | - | - | - |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Philips LED Xtreme Connected Ready drivers voldoen volledig aan de D4i certificering die ook de DALI-2 certificering omvat. Het is de ideale oplossing om van je buitenarmaturen slimme armaturen te maken, die alle controle- en stroomvereisten bieden dankzij de dubbele geïntegreerde voedingen voor regelaars en sensoren. Daarnaast bieden deze intelligente LED-drivers de mogelijkheid om een breed scala aan armatuur-, energie- en diagnostische gegevens op te slaan en te rapporteren in een gestandaardiseerd formaat.
Voordelen
Ideaal voor IoT-verlichting en externe DALI-toepassingen buiten (tot 15 meter)
Eersteklas driver-efficiëntie voor hoge energiebesparingen
Kenmerken
D4i en DALI-2 gecertificeerd (DALI onderdelen 150, 250, 251, 252 en 253)
Externe DALI, met 800V DALI interfacebeveiliging