AluRoad gen2, Road & street light, 19.4 W, 2992 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverdeling middelbreed, Veiligheidsklasse II, IP66
BGP021 LED34/740 II DM GR 48/60A
Productomschrijving
Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Lichtgrijs (RAL7035), Enkellaags poedercoating, Universeel voor diameter 48-60 mm verstelbaar, Niet dimbare driver, Economy (geen LR/LC), 2992 lm, 19.4 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse II, Piekspanningsbeschermingsniveau tot 6 kV met differentiaal-modus en 8 kV met normale modus, Insteekconnector, 2-polig