GentleSpace Gen3, 113 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, IP65, IK07

BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI

Productomschrijving

Aluminium, Zilver, Wit aluminium (RAL9006), Voedingsunit met DALI-interface, 17000 lm, 113 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Externe connector

Bestelcode: 8718699407360
Volledige bestelcode: 871869940736000

Downloads